8M-8340: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-8340: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 2)

    Número de Peça : 8M-8340
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.626
    • Comprimento da Correia (pol): 64,02
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type tractor
    D4D, D8H

    wheel tractor-scraper
    631C, 657B, 657, 633C, 637

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B, 834

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3306 3114 3306B

    off-highway truck
    769, 769B

    earthmoving compactor
    825B, 826B