8M-8681: Correia em V com Roda Dentada (Conjunto de 2)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-8681: Correia em V com Roda Dentada (Conjunto de 2)

    Número de Peça : 8M-8681
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Largura: 22,3 mm (0,88 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (pol): 80,98
    • Largura da Correia (pol): 0,88
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    challenger
    65C 65D 70C 65 65B

    track-type tractor
    D7F