8P-0946: GP ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-0946: GP ROLETE

    Número de Peça : 8P-0946
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 222
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,74
    • Diâmetro do Flange (mm): 260
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,24
    • Tamanho do Parafuso (mm): 5/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.