8P-1855: CUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-1855: CUBO A

    Número de Peça : 8P-1855
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Cubo)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Hub Classic™
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 114,3
    • Comprimento (mm): 647,7
    • Largura do Material Rodante (mm): 647,7
    track-type tractor
    D5B, 55, D5, 153 5 163 5S 5A D5E, 6

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    977