8P-1919: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-1919: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 8P-1919
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Engrenagem de Dentes Retos Classic
    earthmoving compactor
    816B 815K 815B 816F II 815F II 816K 816F 815F

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    980F II 966D 966F II 972H 966E 972G 966F 966G II 980M 972L 966G 980F 972M 980C 966H 980G 970F 972G II 980H 980G II 980K 972K 980L

    wheel dozer
    814K 814F 814F II 8A4K 814B

    carregadeiras
    980H

    articulated dump truck
    D250D D300E D300E II D30D D25C D30C D300B D25D D250E D350D D350C D250B D250E II D35C D300D D20D

    wheel tractor-scraper
    615C 615 615C II 611

    oem solutions
    TR35