8P-5485: ARO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-5485: ARO A

    Número de Peça : 8P-5485
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 271
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 10,65
    • Diâmetro do Flange (mm): 313
    • Diâmetro do Flange (pol): 12,32
    • Tamanho do Parafuso (mm): 1/2
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1/2
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    track-type tractor
    D9H

    pipelayer
    594H