8P-6650: ROLAMENTO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-6650: ROLAMENTO A

    Número de Peça : 8P-6650
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira e Bucha da Roda-guia (Bronze Apoiado)

    Descrição:

    • As buchas da roda-guia e do rolete da esteira de bronze apoiado oferecem uma ampla área de superfície para melhor distribuição de carga no rolete superior. A superfície do diâmetro interno é polida com acabamento suave e o revestimento de bronze macio no rolamento absorve todas as pequenas partículas estranhas antes de danificarem o eixo e os selos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 130,18
    • Largura da Sapata (mm): 560
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Largura do Material Rodante (mm): 108,86
    • Número de Seções da Esteira: 38
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track-type tractor
    D8K, D8H

    pipelayer
    583K

    track-type loader
    983B, 983