8P-7002: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-7002: ROLAMENTO

    Número de Peça : 8P-7002
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira e Bucha da Roda-guia (Bronze Apoiado)

    Descrição:

    • As buchas da roda-guia e do rolete da esteira de bronze apoiado oferecem uma ampla área de superfície para melhor distribuição de carga no rolete superior. A superfície do diâmetro interno é polida com acabamento suave e o revestimento de bronze macio no rolamento absorve todas as pequenas partículas estranhas antes de danificarem o eixo e os selos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type loader
    943, 953

    track-type tractor
    D4H, 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C, 4S 54 D5C PAT 55