8P-7246: ENGRENAGEM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-7246: ENGRENAGEM A

    Número de Peça : 8P-7246
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. São fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários, incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação ao seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel-type loader
    992K 990K 992G 992C 990H 990 992D 990 II

    wheel dozer
    844K 844 854K 854G 844H

    track-type tractor
    D11N 10S 10U D10 11 10C 11SU D11R 11U 10