8P-8174: SEGMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-8174: SEGMENTO

    Número de Peça : 8P-8174
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Segmento)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Segmentos da Roda Motriz: 5
    • Número de Dentes da Roda Motriz: 5
    • Número de Parafusos da Roda Motriz: 4
    • Tamanho do Parafuso (mm): 20,9
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20,9
    track-type tractor
    D7G, D7F

    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    977L, 977K, 973