8P-8417: ENGRENAGEM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8P-8417: ENGRENAGEM A

    Número de Peça : 8P-8417
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel-type loader
    916 930T 930R 926E G916 G910 926 G926 910

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18 IT18B IT12 IT28B

    track-type loader
    931 931C 931C II 931B 935B 933 935C 935C II

    track-type tractor
    D4C II D4C III D3 D3C III 53 3P D3C II 4P 3 D3B D3C D4C D4B