• Home
  • 8S-4746: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
8S-4746: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-4746: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8S-4746
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.43, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1.13, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 2 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.87
    • Rosca: 0, UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 9/16 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: 0, Polegada