8S-4753: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-4753: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8S-4753
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 6,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 8
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3406C 3406B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 3406B 3406C

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RR-250B, RM-350, SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250

    petroleum products
    TH35-E81 C15 CX35-P800 TH35-C15T CX31-C15I TH35-C15I C18 CX31-P600 C-15

    engine - industrial
    C15 3456 G3406 3406B C-16 3406E C18 3406 3406C C-15 HT400

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    D400E, D400E II D350E, D350E II

    engine - truck
    C15 C-18