8S-4755: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-4755: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8S-4755
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3500
    D398B

    caminhões articulados subterrâneos
    AD45B, AD60, AD55B, AD55, AD30

    tratores de esteiras
    D8RLRC, D8N, D9R, D8RII, D8T, D9T, D9RLRC, D8L, D9N