8S-8042: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-8042: ANEL

    Número de Peça : 8S-8042
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colar de Encosto do Turbocompressor

    Descrição:

    • Colares de encosto são um componente importante de turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 7,6
    • Altura (pol): 0,3
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    627B, 637B 627, 637, 623B, 621B

    pipelayer
    571F, 561C, 583K, 572G, 572F, 571G

    motor grader
    16G, 140, 120, 12G, 12F, 140G, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 980C

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D7F, D5, D6C, 8S 183B D8H, D7G, D8K, 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C, 814, 824S

    track-type loader
    983B, 977K

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    816, 825C, 815, 826C, 825