8S-8043: ESPAÇADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-8043: ESPAÇADOR

    Número de Peça : 8S-8043
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Espaçador de Encosto do Turbocompressor

    Descrição:

    • Espaçadores de encosto são um importante componente dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    621B, 627, 637B 627B, 637, 623B

    pipelayer
    561C, 571F, 583K, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    140G, 16G, 14E, 14G, 120, 140, 12G, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412 3408 3406B D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D5, D8H, 8D D8K, D7F, D6C, D7G, 8S 183B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    977K, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815, 825 825C, 816, 826C