8S-9075: Cone do Rolamento de Rolos Cônicos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-9075: Cone do Rolamento de Rolos Cônicos

    Número de Peça : 8S-9075
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cone do Rolamento de Rolos Cônicos CAT®

    Descrição:
    Os rolamentos Cat foram projetados para aplicações específicas baseadas em carga, velocidade de operação, faixa de temperatura, tamanho e desempenho anterior. Os rolamentos Cat são fabricados seguindo os padrões de qualidade mais elevados para uma vida útil longa e desempenho. Os rolamentos de rolo cônicos Cat foram projetados para acomodar cargas combinadas (simultaneamente agindo axial e cargas radiais). O rolamento de rolos cônicos em linha única são separáveis, simplificando a montagem e a desmontagem e facilitando as rotinas de inspeção. Os Rolamentos de Rolos Cônicos Cat são fabricadas especificamente para a aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem juntas como um sistema.

    Atributos:
    Cone do rolamento de rolos cônicos de diâmetro interno reto

    Aplicação:
    Os rolamentos de rolos cônicos Cat são tipicamente usados em eixos e sistemas diferenciais, polia e sistemas de comando do ventilador, bombas e sistemas de comando final.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,38
    • Diâmetro Interno (pol): 4,33
    earthmoving compactor
    825G 825G II 826K 825H 826G II 826H 825K 826G

    wheel-type loader
    966H 972G 966K 972G II 980G 966K XE 980F 980C 966G 966G II 980F II 972H 972K 980G II 980H 962H

    wheel-type skidder
    545 525B 525 515 535B

    off-highway truck
    789D 793F CMD 793F XQ 785G 793C 793F OEM 793F 793D

    articulated dump truck
    740C D350E II 745C D400D 730C 740B D35C 745 D35HP 740 D300E II 735C 730 D40D 735 735B 740 GC D400E II D44B 735 OEM D550B

    motor grader
    16M3 14G 14M 18M3 14M3 16G 163H NA 14H 16H NA 14H NA 16H 16M 143H 163H 14M-3

    forest products
    227

    track-type skidder
    527 517

    wheel dozer
    824C 824G 824H 824S 824K 824G II

    underground articulated truck
    AD30

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    excavator
    225 225D 231D 229 225B 229D

    pipelayer
    572G 578 594H

    wheel tractor-scraper
    621E 641B 627B 623G 615C 623H 623B 657G 621B 623F 627E 666B 623K 621K 627H 611 651B 621R 621K OEM 615C II 623E 621 621G 621F 621H 615 651E 627K 627K LRC 627G 657E 623K LRC 660B 657B 650B 627F 621S

    track-type tractor
    59 8 D7G D7H 9SU 57H 7SU D8R 7U 9U 58 57 8A 8SU D8L D7R 9S 7 D10N 9 58L 7S D9N D8N 8U 9C 8S D9L 10 7A 59N D10R 10SU 7S LGP 59L 10U

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II