8S-9222: LUVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-9222: LUVA

    Número de Peça : 8S-9222
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva do Defletor de Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • As luvas de defletor do cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    627, 627B, 637, 637B 621R

    pipelayer
    572G, 561C, 571G, 572F, 571F

    engine - generator set
    3412 3412C D399 3406C 3306 3408C G3306 3406B XQG135 3408 3408B 3406 D379B D398B

    motor grader
    14E, 12F, 140G, 14G, 120, 140, 12G

    wheel-type loader
    966C, 966D, 980B, 966F II 966E, 980, 966G, 972G, 966F

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3208 3408 3408B D346 G3306 G3306B D333C D379 D379B 3406 D398 G343 D398B D399

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    3406 1673C 3306 3208 1674

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D5, D7G, D6C, D8H, D7H, D7F, 6S D6D, 57H 5 7S 6 7SU 7A 7U 7 6A

    engine - machine
    3306

    petroleum products
    G3306B

    wheel dozer
    814, 814B

    track-type loader
    973, 955L, 977K, 977 955K, 951B

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815, 816B, 815B