8S-9225: ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-9225: ALOJAMENTO

    Número de Peça : 8S-9225
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,7
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,3
    track-type tractor
    D7G, D7F

    pipelayer
    571G, 572G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    955K, 955L

    engine - industrial
    3306 D333C

    excavator
    235

    engine - truck
    1673C 3306 1674