8S-9378: SUPORTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8S-9378: SUPORTE

    Número de Peça : 8S-9378
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Montagens de Plataforma contam com um flange integrado e uma luva interna para permitir acessórios facilmente parafusados. A montagem é instalada por meio de um diâmetro interno central e é fixada com 2 ou 4 parafusos de flange.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, posicionamento, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Plataforma costumam ser usadas para dar suporte a cargas estáticas na direção axial, e uma arruela de diâmetro externo grande pode ser usada para limitar a cilindrada.

    Aplicações:
    As Montagens de Plataforma são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat e funcionam bem em conexões envolvendo chapa de metal, como painéis elétricos/caixas, arrefecedores e componentes de HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning System, Ventilação de Aquecimento e Ar-condicionado).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total ou Comprimento da Luva (pol): 1
    • Distância Entre os Furos do Flange (pol): 1,41
    • Diâmetro Interno da Luva ou Rosca (pol): 0,52
    • Tipo de Suporte: Plataforma - Montagem de 2 Furos
    paving compactor
    CW-14 CW-34 CW34

    track-type tractor
    D5K LGP D3G, D5G, D5C III D3C III D3K2 XL D4G, D4K2 LGP D4K2 XL D4K XL D4C III D3K LGP D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL D4K LGP D3K XL D5K XL

    track-type loader
    933C, 933, 939C, 939

    off-highway truck
    797B, 797