• Home
  • 8T-2501: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
8T-2501: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-2501: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 8T-2501
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.29, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1.00, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.56
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 3/8 - 16
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: Polegada, 0