8T-4650: Extremidade da Haste Tipo Garfo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-4650: Extremidade da Haste Tipo Garfo

    Número de Peça : 8T-4650
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Métrica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (mm): 24,0
    • Comprimento até o Furo do Pino - A (mm): 72,0
    • Diâmetro da Haste (mm): M12
    • Grampo de Retenção: 8T-6903
    • Largura - D (mm): 24,0
    • Pino de Retenção: 6S-6646
    • Pinos: 8T-5382
    • Tamanho da Folga - B (mm): 12,0
    • Tipo de Extremidade da Haste: Tipo Garfo
    rrss
    RM500B