8T-4989: Belleville
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-4989: Belleville

    Número de Peça : 8T-4989
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (mm): 184 - 206
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Belleville
    est
    C18

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R1300G, R3000H

    wtl
    994, 994H, 980H, 994F, 994D, 950K, 962K

    exc
    385C L 365C L MH 345C L 349D2 L 345D L VG 385C, 345C, 390D, 349D L 345D L 365C L 5230, 349D2, 365C 5130, 385B, 385C L MH 374D L 390D L 5090B, 385C FS 336 345D, 349D, 5130B, 5230B

    adt
    745C, 740C 745 740

    petr
    3516C CX35-P800 CX35-C18I C15 TH48-E70

    ieng
    C27 G3408 G3408B C32 G3412

    epg2
    SR4

    wts
    621G, 631K, 627G, 623G, 637K

    mg
    24

    oht
    777D, 797, 777E 776D

    epg
    C13 C15 C15 I6 3456 C18