8T-8380: Selo-Cabeça
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-8380: Selo-Cabeça

    Número de Peça : 8T-8380
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo da Cabeça

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Descrição do Material: A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água."
    • Diâmetro Interno (pol): 6,86
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,22
    • Material: Borracha de Uretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    wheel-type loader
    980H 980C 980F 980F II 980G 980G II

    wheel dozer
    854K 854G 844 844H

    excavator
    245 245B 5080 330D FM 330C FM 385C 5090B 568 FM LL 235C 365B II 330B L 235D 365B 245D 568 FM 385C FS 365C

    track-type tractor
    D11R 11SU D11T 11 D11N D10T2 11U