8T-8382: Selo-Cabeça
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-8382: Selo-Cabeça

    Número de Peça : 8T-8382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo da Cabeça

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Descrição do Material: A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água."
    • Diâmetro Interno (pol): 8,01
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,22
    • Material: Borracha de Uretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    854G 844K 844 844H

    excavator
    390F 374D L 390F L 374F 245B 390D L 374F L 245D 390D 385C L 385C

    track-type tractor
    D9R D9N 8U D10T2 59L 10SU D10R 9 10 10U 8 D10N D9T D8L 59N 9SU D10T 58 59 8A 9U 8S 58L