• \
  • Home
  • 8T-8909: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
8T-8909: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-8909: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 8T-8909
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,44
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/4 - 20
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    rrss
    RR-250, RM-250C, RM-350B, SM-350, RM-350, RR-250B, SS-250, SS-250B

    3500
    SPF743

    cold
    PR-450C

    fp
    539

    it
    IT12B

    tmh
    TL943C

    wtl
    910G

    comp
    CS-563 CS-433C, CS-563C CS-533C, CP-433C, CP-563C, CS-531C, CS-431C, CP-533C, CP-323C, CP-563, CS-323C, CS-583C, CS-573C

    meng
    3412C

    ttt
    D9R, D5H, D5H XL D8R

    ieng
    SPT342 SPF343C

    tskd
    527 D4HTSK II D5HTSK II 517

    oht
    793F AC 794 AC

    epg
    3512B 3512 3412C 3516B 3516 3516C 3508B C175-16