8T-9007: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9007: Selo

    Número de Peça : 8T-9007
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 5,47
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    wheel-type loader
    907H 930K 908M 924K 908K 907K 938K 907M 908H 906H2 906M 908H2 907H2 906H 906K

    engine - generator set
    C18 G3516H XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 G3516C XQC1600

    asphalt paver
    BG-225B BG-2455C AP-1000B BG-240C BG-230 BG-210B AP-1055B BG-245C AP-1000E AP-1050B BG-230D AP-650B AP-800C BG-260C BG1000E BG-2255C BG-225C AP-900B AP-655C AP-800D

    track-type tractor
    D7E LGP D7E