8T-9312: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9312: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 8T-9312
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,25
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AE40 AD45

    motor grader
    120G

    wheel-type loader
    930K 924K 930M 926M

    work tool
    MR-244 BR624

    tillage
    TL4 42 TL5 32 TL5 38 TL4 24 TL5 34 TL5 50 TL4 36 TL5 30 TL5 46 TL5 42 TL5 40 TL4 45 TL5 36 TL5 44 TL5 48 TL4 27 TL4 31

    cold planer
    PR-450C, PR-450, PR-750B

    track-type tractor
    D6H XR D10N, D6R, D6H, 53 59N 6 9U 9 4P D3C III D5C, 6SU 6S D10R, 6A 9SU D3C, D3C II D9N, 8S D9R, 58L D4C, 3 D6H XL D6H II D4C II D4C III D8L, 56H 8 D11R, 8U 8A 59L D5C III 5A PAT 58 56 D3, D5C PATLGP D5C PAT

    wheel dozer
    844, 844H

    track-type loader
    931C II 931C, 931, 933, 931B, 935C II 939, 933C, 935C, 939C

    track-type skidder
    527

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    816F, 815F