8T-9339: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9339: Selo

    Número de Peça : 8T-9339
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 2,36
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Tipo de Projeto: Formato em T com Escovas
    track-type skidder
    D5HTSK II 4P 527 D4HTSK II D4HTSK III 54H

    track-type loader
    933 933C 939 939C

    wheel tractor-scraper
    623E

    track-type tractor
    D5H 4P 4S 4A D5H XL D6M D5M D5 D3C III 5P D4C III 54 D5C III 5S D4H III 5A D4H D4H XL 55 5 4