8T-9341: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9341: Selo

    Número de Peça : 8T-9341
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 9,45
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Selo Aparador
    track-type skidder
    527 D4HTSK III 54H 4P D5HTSK II D4HTSK II

    track-type loader
    933C 933 939C 939

    track-type tractor
    D5H D4C III D4H D5C III D5M D6M 4P 4S D3C III 54 5A 4 5S D4H XL 5 5P 4A D5H XL 55 D4H III D5