• \
  • Home
  • 8T-9380: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
8T-9380: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9380: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 8T-9380
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    rrss
    SM-350, RM-350, SS-250B, RM-350B, RR-250B, RM-250C

    com
    836

    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PM-565

    bhl
    446B, 446D

    lhd
    R2900G, R3000H, R1300G, R1700G, R1300G II R1600H, R1600G

    teng
    3208

    fp
    548 586C, 2864C

    pipe
    587T, 587R, 589, 583T

    ap
    AP-1000B, BG-245C, AP-900B, BG-225C, BG-2455C, AP-1055B, AP-800D, AP-650B, BG-260D, BG-230, BG-230D, AP-1050B, BG-225B, AP-800C, BG-240C, BG-260C, BG-210B, AP-1050, AP-1000, AP-1000D

    wtl
    950F II 966F II 970F, 980F, 960F, 966F, 950F, 980C, 988F, 988B, 988F II 936F

    comp
    PS-500

    exc
    558 568 FM 538

    chal
    85E, 75E, 75D, 95E, 85C, 65E, 75C, 85D

    petr
    C27

    ttt
    D6R, D9R, D6R II D9T, D11T, D10T, D11R, D8T, D7R, D10R, D8R D8N, D8R II

    ieng
    3208

    epg2
    SR4BHV SR4 SR4B

    wts
    637G, 627F, 623K, 631E, 657E, TS180 621F, TS225 631K, 627K LRC 621H, 621G, 637E, 627G, 613G, 621K OEM 657G, 623F, 627K, 651E, 623H, 631G, TS185 627E, 623G, 623E, 611, 613C II 637K, TS220 627H, 621K, 615C II 615C, 613C, 623K LRC 633E II

    wtt
    854K, 844, 844K, 854G, 834B, 844H

    tskd
    D4HTSK III 517

    oht
    MT4400D AC 794 AC

    epg
    C4.4 G3520E 3516B G3520C PM3512 3512 PM3516