• Home
  • 8T-9382: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
8T-9382: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9382: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 8T-9382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.34, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 0.13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 1 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.69
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 7/16 - 14
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/16, 7/16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: Polegada, 0