8T-9569: 564658-8 ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9569: 564658-8 ÓLEO

    Número de Peça : 8T-9569
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cat TDTO-10W (55 G)

    Descrição:
    O óleo de transmissão e do trem de força Cat® tem uma fórmula compatível com o sistema que fornece uma vida útil mais longa ao disco de embreagem e vida útil de resistência ao desgaste ideal para material de engrenagens, rolamentos e do disco de fricção.


    Atributos:
    O Cat TDTO™ precisa passar por cinco testes adicionais da Caterpillar além dos padrões mínimos do setor.


    Aplicação Recomendada:
    Transmissões Power Shift, a maioria dos comandos finais e para compartimentos de freio hidráulico.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificações Atendidas: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • Espec. de Volume (pol): 55
    • SAE: 10 W
    • Unidade de Volume (Inglesa): Galão
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.