8T-9700: Gp de Alternador-Carregamento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9700: Gp de Alternador-Carregamento

    Número de Peça : 8T-9700
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Alternador Reforçado de 12 V, 55 A

    Descrição:
    Os alternadores fornecem energia elétrica para o funcionamento de acessórios elétricos. Os Alternadores Cat® estão divididos em duas categorias: tipo escova e sem escova.

    Atributos:
    • Reguladores de tensão eletrônica embutidos
    • Sistema de arrefecimento de alta eficiência
    • Os alternadores com escova usam escovas de peça única e molas de pressão constante para desgaste uniforme da escova.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Escova/Sem Escova: Tipo de Escova, Superfície de Escova
    • Marítimo Aprovado: Não, 0
    • Número de Polos: 12, 12
    • Saída Nominal (A): 55, 55
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Suporte: Carretel, Carretel (50,8 mm)
    engine - truck
    3208

    engine - industrial
    3204 3208