• Home
  • 8T-9734: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida
8T-9734: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8T-9734: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida

    Número de Peça : 8T-9734
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 650 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 650
    • Aplicação: Partida, 0
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 100
    • Comprimento (pol): 9.00, 0
    • Largura (pol): 69
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 180
    • Tamanho do Grupo: 1
    • Terminal: Terminais SAE, 0
    • Tipo de Bateria: 0, Seca
    • Tipo de Equipamento: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AGRÍCOLA, 0, 0, 0, 0, CAMINHÃO, 0, CAMINHÃO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo, 0
    • Tipo de Manutenção: 0, Sem Manutenção
    • Volts: 6, 0
    • Ácido Nominal Para Enchimento (l): 43
    • Ácido Nominal Para Enchimento (qt): 45