8U-5951: Anel retentor em O NBR (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8U-5951: Anel retentor em O NBR (70)

    Número de Peça : 8U-5951
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 0,75
    • Material: NBR (70), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Acetona, Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Hidrocarbonetos clorados, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Nitro hidrocarbonetos, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    wheel-type loader
    962L 990 II 938K 986H 950 GC 930K 950L 962H 950H

    track type tractors
    D7E D10T2 D10T D6T D11T D6 D6TXEXW D6VP D6TXEXLVP D6TXWVP D7ELGP D6TLGP D6TXL D6TXLVP D6TLGPVP D6TXW D6R2 D6TLGPOEM D6T2XL D6T2XW D6T2LGP D6T3XEXW D6T3XELGP D6-20VP

    off-highway truck
    777D 777F 777E 777G

    motoniveladoras
    24N

    wheel dozers
    854K 834K 844 854KLRC 834KLRC

    track-type loader
    963K 963D 973 973D

    articulated dump truck
    740 GC 740 745 745C 735B 735 OEM 740B 735 740C

    produtos de mineração grandes
    6015B

    motor grader
    24

    wheeled excavator
    M318 M320 M318C MH M322C M316C M315C M318C M315

    caminhões fora-de-estrada
    777D 777G 777F 776D 777E 777GLRC 777GOEM 777FOEM 777DLRC 777E2

    assentadores de tubos
    PL83 PL87

    drill
    MD6250

    excavator
    365B 206B 365B II

    escavadeiras de esteiras
    365B 365BMH

    caminhões articulados
    740 735B 735C 735 745C 735OEM 740CEJ 740OEM 740EJ 740DEJ 745DLRC 745D 740GC

    earthmoving compactor
    836K

    compactadores
    836K 836KLRC

    wheel excavators
    M320 212B

    pás-carregadeiras de esteiras
    963K 963

    wheel loaders
    938K 930M 993K 986K 962H 930K 938M 950L 962L 924K 950H 990

    wheel dozer
    854K 834K

    skid steer loader
    259D

    mining
    6015B

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6T XL D6R XL D6T D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R D7E D10T2 D7E LGP D11T D6T XL PAT D6R LGP

    expanded mining products
    6015B

    perfuratrizes rotativas
    MD6310

    oem solutions