8U-5019: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8U-5019: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 8U-5019
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 6,3
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    excavator
    205B 206B 211B 212B