• \
  • Home
  • 9F-6936: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
9F-6936: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9F-6936: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9F-6936
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    exc
    385C, 365C 5080, 365B II 5090B, 385C FS 365B

    meng
    3616 3608 3606

    ttt
    D6R, D8R II D6G SR D11T, D7R II D8R D6H, D11R, D6H XL D6H XR D6E D7R, D8N

    ieng
    3516 SCT673 3508 G3516 G3512 3512

    wts
    637G, 621G, 623E, 637E, 631E, 621F, 657E, 627F, 631G, 623G, 633E, 623F, 627G, 651E

    mg
    120G, 140G, 12G, 160G

    oht
    797F, 794 AC 777E 776D, 777C, 777D, 795F AC 776B, 797B, 777B, 776C

    ttl
    977L

    epg
    3512 3516

    pipe
    572R, 594H, 572R II

    wtl
    988B