9F-7283: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9F-7283: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 9F-7283
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 4,23
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (75)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 347
    earthmoving compactor
    836G 836H

    wheel-type loader
    980 992 992B 988K 988H 994K 993K 988K XE 988G

    engine - generator set
    D398B D379B D399

    engine - truck
    1676

    off-highway truck
    777 785 776 772 797F 797 773 797B

    track-type loader
    955H 955K 977 977H 977K 977A

    engine - industrial
    D348 D398B D398 D349 G399 G379A D353D D399 D320A D353E D353C D346 G379 D379 3512 D379B G398

    motor grader
    12G 160G 130G 120G 140G 16 12E

    forest products
    539

    wheeled excavator
    M325B M330D

    wheel dozer
    834H 834G

    excavator
    336E LNH 325-A 320B 336F 350-A 330D FM 322 LN 568 FM 322B L 5130 320B U 375-A L 336E L 336F L 336D L 320-A N 5230 336E LH 375-A 320-A L 320B LL 340F 330D L 322-A L 336F L XE 325-A L 320B LU 320 L 325 L 330D 330D MH 336D2 L 336D2 L XE 320B FM LL 336D 320B L 336F XE 322B LN 336E H 325B L 336E 325-A LN 320-A 336D2 320B N 568 FM LL 336F LNXE 336D LN 350-A L 322B 5110B 321B 350 L 340F L UHD 320-A S 336F LN 322 L 325 LN 5080 336E LN 336D2 GC 320N 340D2 L 340F L LRE 325B 5130B 322-A N 330D LN 336D2 XE 320B S 336E HVG 322-A 336FMHPU 325-A FM L 336D2 LXE 322-A LN 340D L 325B LN 336F LN XE 322N

    pipelayer
    561B

    marine products
    D353E D346 D348 D398B D379A D349 D353C D336 D353D D399 D398A D379B

    wheel tractor-scraper
    627E 657B 621E 627H 650B 623 623E 657G 621H 621B 621 627 651 651B 623G 641B 627B 623K LRC 621S 641 621G 660B 627G 627K 623H 666 621F 623F 621K 651E 657E 623B 621K OEM 657 623K 666B 627K LRC 621R 627F

    track-type tractor
    6 8A 6A 58 D8N D6D 141 140 9SU D9N 9 9C 10 10U D9L D8R 8SU 57H D10 D6C 5 153 6S 9U D6E SR 143 44 9S D10N 10C D4D 10S 59L 8U D10R D6F SR 59N 163 59 8 58L 10SU D6D SR D6G SR

    expanded mining products
    6015B