9F-8122: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9F-8122: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 9F-8122
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    pipelayers
    589

    3500
    3516 3516B G3520B 3516CHD 3512CHD G3516B 3512B G3516 3508B 3516BHD 3508 3516C 3512 G3508 G3512 3512BHD G3508B 3508C 3512C 3516E G3516C G3512B PM3516 3512E SPF743

    engine - generator set
    SR 804 SR 807

    transmission
    TH48 CX48

    off highway trucks
    777C, 793B, MT4400DAC, 777DHAA, 793C, 789, 785B, 776D, 777D, 797, 789C, 785C, 785D, 785DOEM, 785, 777B, 784C, 777DLRC, 776C, 777, 789B, 789DXQ, 784B, 789D, 785G, 776B, 793

    engine - industrial
    SR 806 SR 689 SR 685

    wheel loaders
    994, 994H, 994F

    wheel excavators
    M325DMH

    rotary blasthole drills
    MD6540C