9G-2422: ELO MESTRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9G-2422: ELO MESTRE

    Número de Peça : 9G-2422
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira (Extremidade da Bucha do Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track-type tractor
    D7H 7 7SU 7U 7S LGP 57H 7A 7S 57