9H-0846: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9H-0846: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 9H-0846
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 19,47
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    3500
    3508B G3512 3512 3512B G3508 3516B D398B D399 G3520C G3520E G3516 3516 3516C 3516CHD 3512BHD 3516BHD

    underground mining loaders
    R2900, R1600G, R2900G, R3000H, R1600H, R1700G

    wheel-type loader
    990 II 980G, 980C, 980G II 988K XE 980F, 992B, 988, 980F II 980H, 980, 990K, 992, 986H, 980K, 980K HLG 988 XE

    compactors
    825K, 826G, 826C, 825G, 826K, 825H, 825C, 825GII, 826GII

    engine - generator set
    3512 3508B 3516 G3516 G3516B 3512B 3516C G3512 G3520E 3516B G3520C 3508 G3520B G3516E 3508C G3516C PM3508

    track type tractors
    D8N, D6R, D7R, D8T, D7H, D6T, D6H, D6RXL, D6RIIXL, D7RLGP, D8RLRC, D8NNSUC, D6RLGP, D6TLGPVP, D6TLGP, D6RXR, D6RII, D8RII, D6TXWVP, D6RIII, D6HIIXL, D6MLGP, D7RIIXR, D7RXR, D6RIILGP, D7RII, D6R2, D6MXL, D6RIIXW, D6HIIXR, D6RIIIXL, D7RIILGP, D6RIIIXW, D6RXW, D6TXL, D5HIIXL, D6HIILS, D7GSA, D6HII, D6HIILGP, D6HLGP

    off-highway truck
    772G, 772, 769B, 773, 769, 777, 768B, 776, 770, 772G OEM

    wheel tractor scrapers
    621G, 623G, 621E, 621F, 627H, 637G, 627F, 651E, 623E, 657E, 623F, 627G, 657G, 623H, 627K, 631D, 631G, 621B, 637, 666, 639D, 633D, 621H, 637K, 623B, 637KLRC, 623KLRC, 631EII, 631KLRC, 621K, 633E, 621HOEM, 627E, 627EPP, 637DPP, 637D, 637E, 621R, 621KOEM, 631KOEM

    wheel dozers
    824C, 824K, 844K, 824H, 824G, 844H, 844, 844KLRC, 824GII

    engine - industrial
    3508B 3516B 3516 G3516 3512B 3508 3512 G399 G3508 3516C G398 3508C 3512C 3512E G3512 D398B D398 D399

    track-type loader
    983B, 983

    articulated dump truck
    740, 740 GC 745C, 740B, 745 D350E II D400E II 735, D400, 740C 735 OEM 735B, D35HP

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-350

    motor grader
    16M, 120M 2 14G, 14H NA 16, 140M, 160M 2 120M, 140M 3 AWD 16M3, 140M 2 16G, 14L 12M 3 140M 3 160M 3 AWD 14M-3 12M 2 120G, 160M, 12M, 140, 12M 3 AWD 18M3, 16H NA 160M 3

    articulated trucks
    745C, 735, 735C, 735B, 740, 745D, 740OEM, 735OEM, D400EII, 740CEJ, 740EJ, 745DLRC, 740DEJ, 740GC

    motor graders
    140M, 14M, 14M3, 12M, 16M3, 16H, 120M, 16M, 14H, 160M, 18M3, 12M3, 14LAWD, 120MAWD, 140M2, 160M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 12M2AWD, 160M2, 120M2, 160MAWD, 140M3, 140M2AWD, 120M2AWD, 140M3AWD, 160M2AWD, 140-13AWD, 140-13

    underground articulated trucks
    AD60, AD30

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD55B

    wheel tractor-scraper
    657, 621E, 641B, 621F, 627E, 637E, 657E, 623E, 637G, 621G, 627B, 657B, 666B, 651, 621B, 631E, 627G, 623F, 666, 637K, 623B, 627K LRC 633E II 660B, 633C, 631G, 631K, 631C, 641, 621K OEM 651B, 637D, 650B 657G, 621H, 621S

    earthmoving compactor
    826C, 825B, 825 825G II 825C, 826B, 826G II 826H

    generator
    SR4 SR4B

    off highway trucks
    772G, 772GOEM, 772GLRC, 769B

    petroleum products
    3512C 3512 3516C 3516B 3508C 3512E CX38-P892 3512B 3516 CX38-P800

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM-350B

    15 to 18 liter
    C15

    cold planer
    PM-201

    wheel loaders
    980F, 986K, 980M, 982M, 980C, 980L, 990K, 990, 980H, 980G, 980K, 990H, 980GII, 990KLRC, 980KOEM, 980FII

    pipelayers
    572R, 583T, PL87, 583R, PL83, 578, 572RII

    cold planers
    PM-565B, PM-465

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel dozer
    824C, 824K, 824B, 824S 844, 844K, 834, 824G II 824

    pipelayer
    587R, 572R II 587T, PL83

    track-type tractor
    7S LGP D6R, D7R II D6H XL D7G, D7R, 56H 6 D6H, D8R 8SU 7SU D6R II 5 D6H II 7S 8 D6T, 6S D7H, 5S D6R III D5H, 7A 6SU D6H XR 55, 6A 8U 56 57H 7U 7 8A D6M 5P D6R XL D7F, D7R LGP D6R LGP 57 D8R II D6R STD D8T, D7R XR D8N, 5A D5H XL