9H-3360: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9H-3360: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 9H-3360
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 21,95
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 391
    wheel-type loader
    988K XE 988 XE

    off highway trucks
    773F, 773D, 775D, 773E, 775G, 773ELRC, 775FOEM, 773GLRC, 773E2LRC

    vibratory single drum smooth
    CS-573C, CS-531C, CS-583C, CS-433C, CS-533C, CS-563CAW

    track type tractors
    D6R, D8L, D9R, D7E, D6T, D10T2, D9T, D10R, D10N, D6H, D9N, D10T, D6TXEXLVP D6, D6TXELGP, D6VP D6TXEXWVP D6TXEXW, D6TXEXL, D6TXELGPV D6RII, D7ELGP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RIIIXW, D6RXL, D6TXWVP, D6TXL, D6TLGP, D6TXW, D6TLGPOEM, D6TLGPVP, D6RXR, D6RLGP, D6HIIXR, D6RIII, D6HIIXL, D6R2, D6RIIXW, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6RXW, D9RLRC, D6T2XW, D6T2LGP, D6T2XL, D6HIILGP, D6HIILS, D6HII, D6HLGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP

    wheel tractor scrapers
    623G, 627H, 621B, 637G, 621G, 621F, 621H, 637E, 621S, 637K, 627G, 627F, 639D, 627E, 623E, 621R, 623H, 621K, 631K, 623F, 657G, 631G, 631KLRC, 621HOEM, 633E, 627EPP, 637KLRC, 623KLRC, 631EII, 627K, 627BPP

    off-highway truck
    773D, 775F, 775G LRC 772B, 773E, 775D, 775G OEM 773G, 773B, 775E, 773G OEM 769C, 773G LRC 768C, 773F, 775B

    vibratory single drum pad
    CP-323C, CP-533C

    track-type loader
    973, 973C, 973D

    motor grader
    16G, 16H NA 14E, 12F

    pipelayers
    PL72, 589

    motor graders
    16M3, 16H, 18M3

    paving compactor
    CS-563C CS-433C, CS-431C, CS-34 CS-323C, CP-433C, CP-323C, CS-583C, CP-533C, CP-563C, CP-34 CS-531C

    underground articulated trucks
    AD60

    track loaders
    973CLGP

    underground articulated truck
    AD55B

    pipelayer
    583H

    wheel tractor-scraper
    631C, 657E, 621E, 627B, 627E, 633E II 631E, 623E, 637K, 627F, 637E, 631K, 621K OEM 637D, 641, 666, 621H, 651, 637, 627K LRC 623B, 623F, 657B, 657, 621G, 621F, 633C, 627G, 621K, 657G, 621B, 621, 623G, 633D, 631D, 631G, 623K LRC

    track-type tractor
    D6T, 9S D6R III 9SU D6R II 8 D6H, D8H, D6R, 59 D8L, D6T XW 6A D9R, D6T XL PAT 9U 6S 58 D6T LGP D6T XL 10 8U 59L 58L D6H XR D6H XL 8S 56 56H D10R, 6 D9L, D6R XL D6T LGPPAT 9 D9N, D6R LGP D6T XW PAT 8A D7E, 6SU D6H II D10N, 59N D7E LGP 10U D10T2, 9C D6R STD 10SU