9H-6761: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9H-6761: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 9H-6761
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,86
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 118
    3500
    3512B

    earthmoving compactor
    825B, 826B, 836, 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    916, 926E, 906M G936, 992C, 988, 936E, 936F, 980G, 908H2 926, 906H 906H2 936, 988F II 907H 992, 907K 908K 908M 988B, 992B, 908H 988F, 907M 906K G916, G926, 992D, 907H2

    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 D379B 3516 3512 3508 3508C 3512B D398B D399

    petroleum products
    TH48-E80 3512 TH48-E70 3516

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    D399 3512 G398 3508 D379B D353C D398 3516 D320A SPF343C D379 D398B G379A D353E G353D D353D G379

    track-type loader
    941, 955L, 951B, 977K, 955K, 955H, 977H, 941B, 951C, 939

    telehandler
    RT100 RT80, RT50, RTC60 RT60, RT50SA

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250, RR-250, SS-250B, RR-250B

    forest products
    554, 574

    motor grader
    12G, 140G, 160G, 120G, 130G, 12E, 16, 14G, 16G

    wheeled excavator
    M318, M315, M320, M312, M318D, M318C MH M315C, M316C, M322C, M322F, M320F, M318C, M316F, M330D M313D, M322D, M313C, M325C MH M315D, M318D MH M323F M322D MH M316D

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    wheel dozer
    824B, 834B, 834, 834S 834U

    asphalt paver
    AP-200B

    excavator
    M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT18, IT28

    wheel tractor-scraper
    613, 641, 657, 651, 621

    track-type tractor
    8SU 7U D6H II 6 D9G, 7 D5B, D3C III D4C III 140, D6H XR D6H, D8R 6A 6S 7S D6H XL 56 D7H, 57H D5C III D9R, D6E SR 8U D6C, D6D, D5, D8N, 143 6SU 141 D8H, 7S LGP D9H, 8 57 7A 56H 7SU 8A D6D SR