9J-9806: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9J-9806: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 9J-9806
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 165,10
    • Diâmetro Externo (pol): 6,50
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 158,52
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 6,24
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 1,75
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 44,45
    wheel-type loader
    936, 936F, 980, 936E, G936

    track-type loader
    977L, 977K