9J-9867: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9J-9867: CABEÇA

    Número de Peça : 9J-9867
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    forest products
    227

    motor grader
    16G 140G 130G 163H NA 135H 140H ES 160H ES 140H NA 120H 120H NA 12H ES 16H NA 14G 12H NA 24H 120H ES 160G 14H NA 12G 160H NA 143H 135H NA

    wheel-type loader
    992D

    off-highway truck
    776C 776B 777C 777 776D 777B 776 777D

    pipelayer
    578 589

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E