9J-9868: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9J-9868: CABEÇA

    Número de Peça : 9J-9868
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    wheel tractor-scraper
    631E

    pipelayer
    578, 589

    motor grader
    140H NA 140G, 12G, 143H, 130G, 120H NA 135H, 14G, 163H NA 160G, 120H ES 16G, 135H NA 120H, 12H NA 16H NA 140H ES 24H, 160H NA 160H ES 14H NA 12H ES

    wheel-type loader
    992D

    forest products
    227

    off-highway truck
    777, 777D, 776D, 777B, 776B, 776, 777C, 776C