9K-0028: ELO M
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9K-0028: ELO M

    Número de Peça : 9K-0028
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre do Elo da Esteira (Lado Esquerdo, Completo)

    Descrição:

    • Os elos mestres da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e eliminam a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    Elo da Esteira Lubrificada Com Graxa Classic™ (Lado Esquerdo)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (pol): 16,21
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,74
    cold planer
    PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201, PM-565

    excavator
    225, 219, 215B, 215D, 323D LN 215

    track-type loader
    941B, 941

    track-type tractor
    D4D, 140, 143 D4E, 4A 4