9K-4069: ALAVANCA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9K-4069: ALAVANCA

    Número de Peça : 9K-4069
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alavanca do Governador

    Descrição:

    • As alavancas são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 111,76
    • Comprimento (pol): 4,4
    • Largura (mm): 55,88
    wheel-type loader
    988, 988B, 992C, 988F, 992D, 988F II

    forest products
    227

    excavator
    235C, 235, 235D, 215, 235B, 215D, 225, 215B, 245, 225D, 219D, 245B