9K-8550: PINO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9K-8550: PINO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 9K-8550
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Selada e Lubrificada

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 183,4
    • Diâmetro (mm): 33,4
    track-type tractor
    D4E, D4H, 140, 4 54 D4E SR D4D, 4P D5C, D5C PATLGP 4S 55, 4A 5A PAT 53 141 143 D5C PAT 3

    track-type loader
    941, 953, 941B, 943, 951